Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:28:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS89328
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 240 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 20,5 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 4,76 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads: