Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:50:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS89308
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 78 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 7,5 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 200 g | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |