Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:25:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS87413
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 874, einseitig wirkend, kombiniert aus K874, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 140 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 12 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 1,13 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.