Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:00:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81244
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 812, einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 220 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 297 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 18,5 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 4,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads: