Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:31:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81236
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 812, einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 180 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 247 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 17 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 2,98 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |