Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:26:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81222
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 812, einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 160 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 11,5 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 0,94 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads: