Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:21:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81220
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 812, einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 150 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 11,5 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 0,87 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads: