Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:55:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81214
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 812, einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 105 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 8 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 288,2 g | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |