Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:06:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81207
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 812, einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 62 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 5,25 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 80 g | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |