Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:34:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81160
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 300 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 376 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 18,5 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 5,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |