Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:57:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81136
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 180 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 222 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 10 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 1,12 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |