Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:43:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81110
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 70 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 4 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 55,2 g | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte