Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:53:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81105
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
| d1 | 42 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
| B | 3 mm | Höhe der Wellenscheibe |
| ≈m | 19,6 g | Gewicht |
Anschlussmaße
| rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads: