Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:17:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser Laufscheibe |
D | 65 mm | Außendurchmesser Laufscheibe |
B | 4 mm | Breite |
45 ° | Fasenwinkel | |
amin | 1 mm | Fasenbreite |
≈m | 50,1 g | Gewicht |
Downloads: