Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:55:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser Laufscheibe |
D | 35 mm | Außendurchmesser Laufscheibe |
B | 2,75 mm | Breite |
45 ° | Fasenwinkel | |
amin | 0,5 mm | Fasenbreite |
≈m | 12,7 g | Gewicht |