Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:33:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Main Dimensions & Performance Data
d | 17 mm | Bore diameter track washer |
D | 30 mm | Outside diameter track washer |
B | 2,75 mm | Width |
45 ° | Chamfer Angle | |
amin | 0,5 mm | Chamfer width |
≈m | 9,4 g | Gewicht |
Downloads: