Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:22:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser Laufscheibe |
D | 155 mm | Außendurchmesser Laufscheibe |
B | 7 mm | Breite |
45 ° | Fasenwinkel | |
amin | 1,5 mm | Fasenbreite |
≈m | 393 g | Gewicht |
Downloads: