Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:55:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS89460
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 540 mm | Außendurchmesser |
D1 | 305 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 48,5 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 59,38 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte