Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:37:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS89440
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 400 mm | Außendurchmesser |
D1 | 205 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 41 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 29,3 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads: