Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:51:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS89432
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 320 mm | Außendurchmesser |
D1 | 164 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 31,5 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 14,66 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads: