Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:27:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS89428
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 280 mm | Außendurchmesser |
D1 | 144 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 28,5 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 10,13 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |