Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:08:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS89426
Housing locating washer
Axial cylindrical roller bearings 894, single direction, comprising K894, GS, WS

Main Dimensions & Performance Data
D | 270 mm | Outside diameter |
D1 | 134 mm | Bore diameter Housing washer |
B | 28,5 mm | Width outer ring |
≈m | 9,65 kg | Gewicht |
Dimensions
rmin | 4 mm | Minimum chamfer dimension |