Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:15:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS89424
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 250 mm | Außendurchmesser |
D1 | 123 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 26 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 7,59 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte