Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:33:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS89418
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 190 mm | Außendurchmesser |
D1 | 93 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 20 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 3,38 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |