Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:37:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS89417
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 180 mm | Außendurchmesser |
D1 | 88 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 19,5 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 2,96 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads: