Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:48:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS89416
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 170 mm | Außendurchmesser |
D1 | 83 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 18 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 2,5 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |