Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:03:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS89415
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 160 mm | Außendurchmesser |
D1 | 78 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 17 mm | Breite des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads: