Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:46:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS89414
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 150 mm | Außendurchmesser |
D1 | 73 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 16 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 1,67 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads: