Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:51:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS89413
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 140 mm | Außendurchmesser |
D1 | 68 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 15 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 1,37 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |