Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:26:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS89311
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 105 mm | Außendurchmesser |
D1 | 57 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 10,5 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 0,487 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |