Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:32:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81244
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 874, einseitig wirkend, kombiniert aus K874, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 300 mm | Außendurchmesser |
D1 | 224 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 18,5 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 4,54 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |