Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:37:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81240
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 874, einseitig wirkend, kombiniert aus K874, GS, WS
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 280 mm | Außendurchmesser |
D1 | 204 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 18 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 4,08 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads: