Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:47:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81234
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 874, einseitig wirkend, kombiniert aus K874, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 240 mm | Außendurchmesser |
D1 | 173 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 16,5 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 2,746 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |