Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:45:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81226
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 874, einseitig wirkend, kombiniert aus K874, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 190 mm | Außendurchmesser |
D1 | 133 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 13 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 1,423 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |