Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:37:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81220
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 874, einseitig wirkend, kombiniert aus K874, GS, WS
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| D | 150 mm | Außendurchmesser |
| D1 | 103 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
| B | 11,5 mm | Breite des Außenringes |
| ≈m | 0,835 kg | Gewicht |
Abmessungen
| rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads: