Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:57:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81215
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 874, einseitig wirkend, kombiniert aus K874, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 110 mm | Außendurchmesser |
D1 | 77 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 8 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 292 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |