Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:22:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81207
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 874, einseitig wirkend, kombiniert aus K874, GS, WS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 62 mm | Außendurchmesser |
D1 | 37 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 5,25 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 75,8 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte