Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:06:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81206
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 874, einseitig wirkend, kombiniert aus K874, GS, WS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 52 mm | Außendurchmesser |
D1 | 32 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 4,25 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 41,9 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte