Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:51:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81160
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 380 mm | Außendurchmesser |
D1 | 304 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 18,5 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 5,75 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |