Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:01:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81152
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 320 mm | Außendurchmesser |
D1 | 263 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 13,5 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 2,666 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |