Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:52:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81140
Housing locating washer
Axial cylindrical roller bearings 811, single direction, comprising K811, GS, WS

Main Dimensions & Performance Data
D | 250 mm | Outside diameter |
D1 | 203 mm | Bore diameter Housing washer |
B | 11 mm | Width outer ring |
≈m | 1,446 kg | Gewicht |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
Downloads: