Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:15:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81136
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 225 mm | Außendurchmesser |
D1 | 183 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 10 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 1,12 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads:


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden