Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:20:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81114
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 95 mm | Außendurchmesser |
D1 | 72 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 5,25 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 116,4 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads: