Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:14:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81113
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 90 mm | Außendurchmesser |
D1 | 67 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 5,25 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 109,6 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |