Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:10:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81111
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 78 mm | Außendurchmesser |
D1 | 57 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 5 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 82,8 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |