Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:31:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81108
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 60 mm | Außendurchmesser |
D1 | 42 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 3,5 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 37,1 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |