Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:28:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 4 1/2 in | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
G | 5,106 | Gewinde |
12 | Gewinde pro zoll | |
B1 | 3 3/4 in | Hülsenlänge (Inch) |
d2 | 6 3/4 in | Aussendurchmesser Mutter (Inch) |
≈m | 4,674 lbs | Gewicht |
Abmessungen
d | 5 1/16 in | Bohrungsdurchmesser des Lagers (Inch) |
B2 | 3 3/4 in | Breite Sicherungselement (Inch) |
Zusätzliche Informationen
AN-26 | Nutmutter | |
W-26 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden