Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:34:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SNW13X0203
Spannhülse
Hülse, SNW, inch
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d1 | 2 3/16 in | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
| G | 2,54 | Gewinde |
18 | Gewinde pro zoll | |
| B1 | 2 1/16 in | Hülsenlänge (Inch) |
| d2 | 3 3/8 in | Aussendurchmesser Mutter (Inch) |
| ≈m | 2,227 lbs | Gewicht |
Abmessungen
| d | 2 1/2 in | Bohrungsdurchmesser des Lagers (Inch) |
| B2 | 1 7/8 in | Breite Sicherungselement (Inch) |
Zusätzliche Informationen
N-13 | Nutmutter | |
W-13 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.