Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:37:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SNW10X0111
Spannhülse
Hülse, SNW, inch
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 1 11/16 in | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
G | 1,967 | Gewinde |
18 | Gewinde pro zoll | |
B1 | 1 3/4 in | Hülsenlänge (Inch) |
d2 | 2 11/16 in | Aussendurchmesser Mutter (Inch) |
≈m | 0,728 lbs | Gewicht |
Abmessungen
d | 1 15/16 in | Bohrungsdurchmesser des Lagers (Inch) |
B2 | 1 11/16 in | Breite Sicherungselement (Inch) |
Zusätzliche Informationen
N-10 | Nutmutter | |
W-10 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.