Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:56:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3996-HG
Spannhülse
Spannhülse H..-HG, Zubehör Wälzlager, komplett, hydraulisch, Fertigteil
Ersetzt
H3996HG


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 450 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr480X5 | Gewinde |
B1 | 200 mm | Hülsenlänge |
≈m | 67,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | M8 | Gewinde Ölanschluss |
a | 6,5 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 12 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 480 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 560 mm | Aussendurchmesser |
B3 | 75 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
HM3096 | Nutmutter | |
MS3096 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | HG | Mit |